??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinet d’ équerre COMFORT
Description du produit
Texte de la description
Numero de commande
Numéro - GTIN
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT Modèle Benelux / France Avec poignée COMFORT. Conformément à la norme DIN 3227. Fournitures: Robinet d'équerre Poignée COMFORT Corps long rallongé Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur Rosace coulissante Ø 54 mm Données techniques: Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: DN 15 G 1/2 M Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) Certificats: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, kiwa, NF Classe sonore: I Classe de débit: A - 049070695
Lien internet
https://www.schell.eu/nl-be/producten/toestelaansluitkranen-en-haakse-kranen/haakse-kranen/haakse-kranen/haakse-kranen-speciale-haakse-kranen/049070695/
Type de robinet
Robinet de service et d’arrêt avec fonction de régulation
Situation d'encastrement
Eau potable chaude et froide PWH, PWC
Classe d'isolation acoustique / classe sonore
classe sonore 1
température de fonctionnement admissible
70 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Numero de page de la directive
17
Type de robinet
Robinets de puissage
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D