Robinet de lavabo apparent VITUS VW-E-T
Eau mixte, ThermoProtect thermostat
Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur piles. Avec extendeur de bus radio SWS BE-F VITUS intégré pour la mise en réseau avec le système de gestion d’eau SWS. Fournitures
- Robinet pour lavabo apparent avec capteur infrarouge
- ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l’arrivée d’eau froide
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Extendeur de bus radio BE-F VITUS
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- Compartiment à piles 6 V (intégré)
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)
Données techniques
- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
- Durée de fonctionnement max. (1 – 600 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique (arrêt / 15 s / 600 s)
- Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
- Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Durée de fonctionnement max. (4 – 240 s, programmable sur 12 niveaux)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 38235/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
Consigne
- Peut également être paramétré via le Single Control SSC.
- 002370699