Panneau de douche LINUS DP-SC-T
Eau mixte, ThermoProtect thermostat
En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Fournitures
- Panneau de douche apparent à fermeture temporisée
- Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C
- Bouton à fermeture temporisée SC
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- 2 préfiltres
- Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire
- Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service
- Matériel de fixation pour montage mural
Données techniques
- Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C à court terme
- Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé
- Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: Belgaqua
- 008020899