Robinet de chasse directe apparent électronique pour urinoir SCHELLTRONIC, DN 15
Modèle Benelux / France
Fonctionnement sur piles. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Fournitures
- Robinet de chasse directe apparent pour WC
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Robinet de service
- 4 piles alcalines AAA 1,5 V
- Manchon de raccordement intérieur pour urinoir
- Rosace coulissante Ø 80 mm
- Tube de rinçage, Ø 15 mm x 314 mm
Données techniques
- Possibilités de réglages par SSC
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- Durée de rinçage (1 - 15 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
- Prérinçage (arrêt / 1 s, inactivité de 5 - 60 min après le dernier rinçage)
- Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur, rinçage principal après 20 - 60 s après la dernière utilisation)
- Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / 1 - 240 h après le dernier rinçage)
- Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
- Prérinçage (arrêt / 1 s)
- Mode « Stade » automatique (arrêt / 1 s par utilisateur)
- Rinçage à occlusion hydraulique anti-odeurs (arrêt / marche)
- Durée de rinçage (1 - 15 s)
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Débit: 0,3 l/s, Conformément à la norme DIN EN 12541
- Matériau: Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Manchon de raccordement intérieur, Ø 43 mm (tube de rinçage, Ø 15 mm)
- Certificats: PA-IX 8952/II, Belgaqua
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.
- 011150699