Robinet de chasse directe urinoir à encastrer COMPACT II
Robinet de chasse directe à encastrer silencieux. Pour le logement des plaques de commande urinoir SCHELL. Conformément à la norme DIN EN 12541. Robinet d'arrêt intégré. Fournitures
- Masterbox
- Boîtier d’encastrement
- Robinet de rinçage à encastrer COMPACT II, avec robinet de service et bouchon d'étanchéité
- Couvercle
Données techniques
- Pression dynamique: 0,8 - 5,0 bar
- Débit: 0,3 l/s
- Matériau: Boîtier Matière synthétique; Circuit d’eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW
- Classe sonore: I, pour un débit de 100 %.
Consigne de montage
- En cas de déclenchement électronique, prévoir une alimentation en courant en fonction de la commande d’urinoir utilisée.
- En combinaison avec le système de gestion d’eau SCHELL SWS, prévoir, le cas échéant, un câble bus H(St)H2x2x0,8 courant (sur site) pour l’extendeur de bus câblé SWS BE-K.
- Seuls des blocs d’alimentation et câbles de raccordement SCHELL d’origine peuvent être utilisés.
- 011930099