Robinets de lavabo électronique XERIS E
HD-K small – Eau froide / Eau prémitigée
Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur (bloc d'alimentation enfichable). Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Fournitures
- Robinet monotrou à capteur infrarouge
- Système électronique à capteur infrarouge, programmable
- Vanne magnétique 6 V avec préfiltre
- Régulateur de jet
- Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65
- Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm, avec clapet anti-retour intégré (EN 1717: EB) et préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo
Données techniques
- Possibilités de réglages par SWS/SSC
- Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche)
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- Durée de fonctionnement max. (1 – 360 s)
- Temporisation d’arrêt (0,6 - 60 s)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s)
- Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s)
- Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s)
- Possibilités de réglages par réflexion d'approche
- Portée du capteur (courte / moyenne / longue)
- Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h)
- Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s)
- Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: PA-IX 29072/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 012040699