Robinet de lavabo apparent VITUS VW-SC-T
Eau mixte, ThermoProtect thermostat
Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Fournitures
- Robinet pour lavabo apparent à fermeture temporisée
- Bouton à fermeture temporisée SC
- ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, blocage de température déverrouillable/blocable sur 38 °C, protection contre les brûlures en cas de panne de l’arrivée d’eau froide
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)
Données techniques
- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 38234/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 016300699