Robinet de lavabo apparent VITUS VW-SC-M
Eau mixte
Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Fournitures
- Robinet pour lavabo apparent à fermeture temporisée
- Bouton à fermeture temporisée SC-M
- Cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)
Données techniques
- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 38237/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 016310699