Robinet de lavabo apparent VITUS VW-AH-M
Eau mixte
Utilisation Ouvert/Froid/Chaud manuelle avec levier médical. Fournitures
- Robinet pour lavabo apparent « Ouvert/Froid/Chaud »
- Levier médical ergonomique, 153 mm
- Cartouche céramique avec limiteur d'eau chaude - Ouvert/Froid/Chaud
- 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB)
- Bec orientable (blocable) avec régulateur de jet Care pauvre en aérosol
- 2 raccords en S et rosaces (réglables en profondeur)
Données techniques
- Débit: 7,5 - 9,0 l/min
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Activation Laiton; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Saillie au centre du régulateur de jet: 270 mm
- Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M
- Certificats: PA-IX 38239/IO, Belgaqua
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 016360699