Tête de douche COMFORT Flex.
Angle d’inclinaison réglable. Tête de douche anti-vandalisme avec jet doux et diffuseurs anti-calcaire. Le type coudé réduit le risque de suicide. Fournitures
Données techniques
- Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Angle: 12 - 32 °
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Certificats: P-IX 29941/IZ, DIN-DVGW, ACS, WRAS
- Classe sonore: I
- Classe de débit: Z
Consigne
- Jet 12° : a 260 mm, b 430 mm, c 690 mm
- Jet 32° : a 730 mm, b 480 mm, c 1210 mm
- 018210699