Robinet de lavabo pour eau froide MODUS K
HD-K – Eau froide / Eau prémitigée
Robinet Ouvert/Fermé compact pour lave-mains. Fournitures
- Robinet de lavabo
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm
- Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo
Données techniques
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- 021420699