Robinet de lavabo à fermeture temporisée XERIS SC
HD-K small – Eau froide / Eau prémitigée
Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Réglage aisé de la durée de fonctionnement. Fournitures
- Robinet monotrou à fermeture temporisée
- Cartouche à fermeture temporisée SC II
- Régulateur de jet
- Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec préfiltre
- Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo
Données techniques
- Durée de fonctionnement: 2 - 15 s réglable (7 s Réglage d'usine)
- Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression
- Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar
- Pression statique max.: 8 bar
- Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique)
- Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé
- Raccordement: G 3/8 F
- Certificats: PA-IX 29071/IO
- Classe sonore: I
- Classe de débit: O
- 021580699