Robinet de chasse directe apparent pour WC SCHELLOMAT Basic, DN 20
Modèle entièrement en métal avec bouton-poussoir en laiton. Conformément à la norme DIN EN 12541. 1 volume de rinçage. Fournitures
- Robinet de chasse directe apparent pour WC
- Cartouche à fermeture temporisée avec aiguille de nettoyage automatique du gicleur
- Rosace coulissante Ø 60 mm
- Raccordement tube de rinçage avec rupteur
Données techniques
- Pression dynamique: 1,2 - 5,0 bar
- Rinçage à 1 volume: 4,5 - 9,0 l
- Débit: 1,0 - 1,3 l/s
- Matériau: Boîtier Laiton; Pièces conductrices d'eau Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable, Matière synthétique
- Surface: chromé
- Raccordement: DN 20 G 3/4 M
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 26 mm
- Certificats: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: II, pour un débit de 100 %.
- 022470699