Module-Support MONTUS
Module -Support, hauteur de montage : 115 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour objets sanitaires suspendus, tels que des barres de maintien rabattables ou non, sièges de douche, poignées de maintien pour douche ou baignoire, cloisons pour urinoir, accessoires, etc. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Fournitures
- Module-Support
- Plaque de fixation en Multiplex étanche encollée, 160 x 500 x 40 mm
- Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants
- Matériel de fixation pour pieds de montage
Données techniques
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 24 cm x H 115 cm
Consigne
- En cas d’utilisation avec des poignées de maintien rabattables ou non pour des WC pour PMR, combiner avec un module pour WC MONTUS de type CS 120 (largeur : 42 cm).
- 030630099