Module-WC MONTUS
Type CS 120
Module-WC, hauteur de montage : 115 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 12 cm. Pour WC pour PMR. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Déclenchement électronique ou mécanique du rinçage. Fournitures
- Module-WC
- Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 12 cm, activation par l’avant
- Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I
- Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier
- Pieds spéciaux réglables en hauteur de 0 - 15 cm, auto-portant
- Garniture de raccordement pour WC (arrivée d’eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm)
- Coude d'évacuation PVC, Ø 90 / 100 mm, avec bouchon de chantier
- Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage
- Kit de support mural MONTUS (150 - 210 mm)
Données techniques
- 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine)
- Charge admissible: Max. 400 kg (en cas d’utilisation du kit de support mural MONTUS)
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 42 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm
- Raccordement d’eau: DN 15 R 1/2 M (arrière)
- Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm
- Certificats: Belgaqua, NF
- 030660099