Module-Lavabo MONTUS
Module-Lavabo, hauteur de montage : 115 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Fournitures
- Module-Lavabo
- Traverse pour la fixation d’un lavabo, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
- Traverse avec raccords insonorisés pour robinet d'équerre, 80 / 160 / 320 mm, coude pour siphon, caoutchouc pour siphon et bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants
- Matériel de fixation pour le montage d'un lavabo (boulons de serrage M 12 x 110 mm, gaine de protection, écrous, rondelles plates, coiffes)
- Matériel de fixation pour pieds de montage
Données techniques
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d’eau: 2x DN 15 G 1/2 M (bas)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 / 40 mm (par recoupage)
- Sortie d’eau: 2x DN 15 G 1/2 F
- 030740099