Module-Urinoir MONTUS
Module-Urinoir, hauteur de montage : 115 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Équipé pour le raccordement des robinets de chasse directe pour urinoir apparent. Fournitures
- Module-Urinoir
- Traverse pour la fixation d’un urinoir, 40 - 375 mm, réglable en hauteur
- Traverse avec raccord insonorisé pour robinet, avec bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Traverse avec coude d'évacuation et bouchon de chantier, réglable en hauteur
- Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants
- Matériel de fixation pour pieds de montage
- Matériel de fixation pour le montage d'un urinoir (boulons de serrage M 8 x 100 mm, gaine de protection, douilles à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes)
Données techniques
- Matériau: Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 115 cm
- Raccordement d'eaux usées: Ø 50 mm
- Raccordement d’eau: DN 15 G 1/2 M (bas)
- Sortie d'eaux usées: Ø 50 mm
- Sortie d’eau: DN 15 G 1/2 F
- 030900099