Module-Douche MONTUS
Module-Douche, hauteur de montage : 223,3 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds et traverses réglables en hauteur. Équipé pour le logement du Masterbox à encastrer SCHELL (douche). Fournitures
- Module-Douche
- Traverse avec raccord de douche insonorisé, réglable en hauteur
- Traverse pour Masterbox, réglable en hauteur
- Pieds de montage galvanisés, réglables en hauteur de 0 à 20 cm et antidérapants
- Équerre de montage
- Matériel de fixation pour pieds de montage
Données techniques
- Matériau: Bec Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Cadre Acier
- Surface: Cadre thermolaqué
- Dimensions: L 50 cm x H 223,3 cm
- Sortie d’eau: DN 15 G 1/2 F
- 030910099