Robinet mural extérieure antigel POLAR II Set
Module pour l’installation du passage mural pendant le gros œuvre. Siège du robinet anti-gel dans la maçonnerie pour des murs de 200 à 500 mm d'épaisseur. Fournitures
- Robinet mural extérieur antigel
- Passage mural avec siège de robinet intégré
- Boîtier de mitigeur avec tête pour clé à douille et poignée de commande COMFORT
- Clapet anti-retour AR
- Aérateur AE
- Tige de robinet longue
- Raccord pour flexible
- Gaine isolante
- Bouchon de montage
- Gabarits de coupe
- Rosace murale anti-torsion avec filetage femelle pour mur intérieur
- Rosace murale anti-torsion avec filetage femelle pour mur extérieur
- Matériel de fixation
Données techniques
- Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable
- Surface: chromé mat
- Diamètre de forage: 38 mm
- Raccordement: DN 15 G 1/2 M
- Sortie: Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M)
- Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD
- Certificats: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua
- Classe sonore: II
- 039980399