??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Aufputz-WT-Armatur VITUS VW-SC-M
Produktbeschreibung
Bestell-Nummer
GTIN - Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-SC-M Mischwasser Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung. Lieferumfang Selbstschluss-Aufputz-Waschtisch-Armatur Selbstschlussknopf SC-M Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar) Technische Daten Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung) Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion) Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV Oberfläche: chrom Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG Zertifikate: PA-IX 38237/IO, Belgaqua Geräuschklasse: I Durchflussklasse: O - 016310699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/016310699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Geräuschklasse 1
zul. Betriebstemperatur
70 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß DN
15
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Belgaqua
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D