??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Eckventil COMFORT, Doppel RV
Produktbeschreibung
Eckventil COMFORT, Doppel RV, regulierbar, ASAG, 1/2", chrom
Beschreibungstext
Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT, doppelter Rückflussverhinderer RV (EN 1717: ED), COMFORT-Griff, Schubrosette Ø 54 mm, DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy, Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), chrom
Bestell-Nummer
052760699
GTIN - Nummer
4021163131321
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT Mit COMFORT-Griff. Doppel-Rückflussverhinderer. Für Armaturen mit ausziehbarer Handbrause. Lieferumfang: Eckventil COMFORT-Griff doppelter Rückflussverhinderer RV (EN 1717: ED) ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde) Langer Schubschaft Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich Schubrosette Ø 54 mm Technische Daten: Werkstoff: Messing konform TrinkwV Oberfläche: chrom Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG) Zertifikate: ACS, Belgaqua, NF - 052760699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/052760699
Armaturtyp
Service-Absperrarmatur mit Regulierfunktion
Einbausituation
Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
zul. Betriebstemperatur
70 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß DN
15
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
ACS, Belgaqua, NF
Blattnummer der Richtlinie
17
Armaturtyp
Entnahmearmaturen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D