??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
Elektronische WT-Armatur CELIS E
Produktbeschreibung
Bestell-Nummer
GTIN - Nummer
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E HD-M - Hochdruck Mischwasser Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb (Steckernetzteil). Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Lieferumfang Infrarot-Sensor-Einlocharmatur Temperaturregler Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar Magnetventil 6 V mit Vorfilter Strahlregler Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65 Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter Befestigungsmaterial für Waschtischmontage Technische Daten Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein) Max. Laufzeit (1 - 360 s) Nachlaufzeit (0,6 - 60 s) Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h) Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s) Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s) Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung) Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s) Einstellmöglichkeiten über Nahreflex Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang) Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h) Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s) Reinigungsstopp (Aus / 60 s) Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar Max. Ruhedruck: 8 bar Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion) Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV Oberfläche: chrom Anschluss: 2x G 3/8 IG Zertifikate: P-IX 19116/IZ, ACS, Belgaqua, WRAS beantragt Geräuschklasse: I Durchflussklasse: Z - 012320699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/012320699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Einbausituation
Trinkwasser warm u. kalt PWH, PWC
Schallschutzklasse / Geräuschklasse
Geräuschklasse 1
zul. Betriebstemperatur
70 °C
zul. Betriebsdruck
5 bar
Nennmaß DN
10
Nenndruck PN
10
minimale Betriebstemperatur
10 °C
Gehäusewerkstoff
Messing
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D