??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Type d'éléments d'installation sanitaire
Éléments pour WC
Éléments d'installation sanitaire - Désignation de la série
Module de montage WC MONTUS 820 C avec réservoir de chasse encastré
Numero de commande
030600099
Numéro - GTIN
4021163161670
Aperçu du produit
Niveau de détail
Réglage de la hauteur
pièce de transition Ø
mm
Entraxe des vis
mm
Profondeur
mm
Entrez la valeur pour T
Profondeur
mm
cm
inch
ft
Tourner l'écoulement
°
Actionnement de rinçage
mm
Entrez la valeur pour SB
Actionnement de rinçage
mm
cm
inch
ft
Position de la boîte
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Module-WC MONTUS Type 820 C, activation par le haut ou l’avant Module-WC, hauteur de montage : 82 cm, avec réservoirs de chasse à encastrer de 15 cm. Pour un montage sous cloison ou apparent. Pour WC suspendus avec cotes de fixation de 180 ou 230 mm. Cadre en acier profilé auto-porteur thermolaqué avec pieds réglables en hauteur. Economique en eau grâce à deux volumes de rinçage et au remplissage temporisé (économise env. 0,5 l/rinçage). Fournitures Module-WC Réservoir de chasse à encastrer pour WC, 15 cm, activation par le haut ou l’avant Robinet d'équerre avec fonction de régulation G 1/2 M, classe sonore I Tube de rinçage, Ø 45 mm, avec bouchon de chantier Pieds de montage réglables en hauteur de 0 - 20 cm Pièce de transition, Ø 90 / 110 mm Garniture de raccordement pour WC (arrivée d’eau Ø 45 mm, évacuation Ø 90 / 110 mm) Coude d'évacuation PP, Ø 90 / 90 mm, avec bouchon de chantier Matériel de fixation pour le montage d'un WC (boulons de serrage M 12 x 200 mm, gaines de protection, douille à collet en matière synthétique, écrous, rondelles plates, coiffes) Matériel de fixation pour pieds de montage Données techniques 2 volumes de rinçage: Rinçage économique 3 l, Volume de la chasse d'eau principale 4/5/6/7 l réglable (6 l réglage d'usine) Charge admissible: Max. 400 kg Matériau: Cadre Acier Surface: Cadre thermolaqué Dimensions: L 40 cm x H 82 cm Raccordement d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm Raccordement du tube de rinçage: Ø 45 mm Raccordement d’eau: DN 15 R 1/2 M (arrière, haut, latéral) Sortie d'eaux usées: Ø 90 / 110 mm Certificats: Belgaqua, NF - 030600099
Lien internet
http://www.schell.eu/francaise-fr/a/030600099/
Situation d'encastrement
Montage devant ou dans le mur
avec réglage de la hauteur
mécanique
hauteur maximale de la structure
820 mm
largeur minimale de la structure
400 mm
largeur maximale de la structure
400 mm
profondeur minimale de la structure
150 mm
Matériau de l'élement
Acier
Surface de l'élement
thermolaqué
résistant à l'eau de mer
non
raccordement électrique
peut être installé ultérieurement
Actionnement de rinçage
encastré
Variantes des éléments
plaque de robinet insonorisée
non
Anti-vandalisme
oui
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Belgaqua, NF
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
Characteristics Graph
2D