??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Plaque de commande pour MONTUS FIELD
Description du produit
Plaque de commande WC FIELD E Actvation infrarouge/activation manuelle
Numero de commande
031230699
Numéro - GTIN
4021163164367
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Plaque de commande pour WC MONTUS FIELD E Système de rinçage à capteur infrarouge sans contact avec bouton de déclenchement manuel. 2 volumes de rinçage. Utilisation par l’avant. Modèle en zinc moulé sous pression anti-vandalisme. Fournitures Plaque frontale avec fenêtre pour capteur infrarouge et touche de déclenchement manuel Bloc d'alimentation à encastrer 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Données techniques Rinçage anti-stagnation: Rinçage anti-stagnation (24 h après le dernier rinçage) Matériau: Plaque frontale Zinc moulé sous pression Surface: Plaque frontale chromé Dimensions de la plaque frontale: L 240 mm x H 162 mm x P 15 mm - 031230699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/031230699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Matériau du boîtier (non toucher l'eau)
Zinc moulé sous pression
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Gehäusebauform
WC-betätigungsplatte
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
Characteristics Graph
2D