??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Plaque de commande pour FIELD
Description du produit
Numero de commande
Numéro - GTIN
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Plaque de commande pour WC MONTUS FIELD 2 volumes de rinçage. Utilisation par le haut ou l’avant. Modèle en zinc moulé sous pression anti-vandalisme. Données techniques Matériau: Plaque frontale Zinc moulé sous pression Surface: Plaque frontale chromé Dimensions de la plaque frontale: L 240 mm x H 162 mm x P 15 mm - 031260699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/031260699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Matériau du boîtier (non toucher l'eau)
Zinc moulé sous pression
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Gehäusebauform
WC-Betätigungsplatte
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
Characteristics Graph
2D