??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinet d’ équerre combiné COMFORT
Description du produit
Texte de la description
Numero de commande
Numéro - GTIN
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet d'équerre combiné COMFORT Avec poignée COMFORT et tête avec chambre à graisse. Fournitures: Robinet d’équerre combiné 2 poignées COMFORT Clapet anti-retour AR (EN 1717: EB) à la sortie du robinet de service Aérateur AE (EN 1717: HB) à la sortie du robinet de service ASAG easy (Filet auto-étanche) Tête avec chambre à graisse Corps long rallongé Raccord pour flexible Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur Rosace coulissante Ø 54 mm Données techniques: Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), Raccord à visser pour tuyau, Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 M) Dispositif de protection conformément à la norme EN 1717: HD Certificats: PA-IX 026/IIA, DIN-DVGW demandé, ACS, Belgaqua Classe sonore: II, pour un débit de 100 %. Classe de débit: A - 035490699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/035490699
Type de robinet
Robinet de service et d’arrêt avec fonction de régulation
Situation d'encastrement
Eau potable chaude et froide PWH, PWC
Classe d'isolation acoustique / classe sonore
classe sonore 2 pour un débit de 100%
température de fonctionnement admissible
70 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
PA-IX 026/IIA, DIN-DVGW demandé, ACS, Belgaqua
Numero de page de la directive
17
Type de robinet
Robinets de puissage
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D