??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinet d’ équerre COMFORT, régulable double clapet
Description du produit
Robinet d’ équerre COMFORT, régulable double clapet antiretour,ASAG,1/2",chr.
Texte de la description
Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT, Clapet anti-retour double AR (EN 1717: ED), Poignée COMFORT, Rosace coulissante Ø 54 mm, DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy, Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M), chromé
Numero de commande
052760699
Numéro - GTIN
4021163131321
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet d'équerre avec fonction de régulation COMFORT Avec poignée COMFORT. Clapet anti-retour double. Pour les robinets avec douchette extractible. Fournitures: Robinet d'équerre Poignée COMFORT Clapet anti-retour double AR (EN 1717: ED) ASAG easy (Filet auto-étanche) Corps long rallongé Raccord cône à compression en laiton résistant à la traction, avec compensation de longueur Rosace coulissante Ø 54 mm Données techniques: Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: DN 15 G 1/2 M avec ASAG easy Sortie: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 M) Certificats: ACS, Belgaqua, NF - 052760699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/052760699
Type de robinet
Robinet de service et d’arrêt avec fonction de régulation
Situation d'encastrement
Eau potable chaude et froide PWH, PWC
Classe d'isolation acoustique / classe sonore
température de fonctionnement admissible
70 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
15
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
ACS, Belgaqua, NF
Numero de page de la directive
17
Type de robinet
Robinets de puissage
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D