??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinets de lavabo lectronique CELIS E
Description du produit
Numero de commande
Numéro - GTIN
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinets de lavabo électronique CELIS E HD-M – Eau mixte Capteur à commande infrarouge. Fonctionnement sur secteur (bloc d'alimentation enfichable). Convient pour la mise en réseau grâce au système de gestion d'eau SWS de SCHELL. Paramétrable via SCHELL Single Control SSC. Fournitures Robinet monotrou à capteur infrarouge Régulateur de température Système électronique à capteur infrarouge, programmable Vanne magnétique 6 V avec préfiltre Régulateur de jet Câble de raccordement, 250 mm, avec connecteur enfichable tripolaire, classe de protection IP 65 Bloc d'alimentation enfichable 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm, avec clapet anti-retour intégré (clapet anti-retour, EN 1717: EB) et préfiltre Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo Données techniques Possibilités de réglages par SWS/SSC Portée du capteur (courte / moyenne / longue) Programmation via une réflexion de proximité (Arrêt / Marche) Durée de fonctionnement max. (1 – 360 s) Temporisation d’arrêt (0,6 - 60 s) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 5 - 600 s, toutes les 1 - 240 h après le dernier rinçage / toutes les 1 - 240 h) Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 15 - 600 s) Écoulement continu (arrêt / 15 - 600 s) Mode d'économie d'énergie (arrêt / 1 - 254 h après le dernier rinçage) Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 - 360 s) Possibilités de réglages par réflexion d'approche Portée du capteur (courte / moyenne / longue) Rinçage anti-stagnation (arrêt / 30 s, toutes les 24 h après le dernier rinçage / toutes les 24 h) Rinçage en continu pour la désinfection thermique, avec protection contre les brûlures (arrêt / 300 s / 120 s) Arrêt de nettoyage (arrêt / 60 s) Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique) Matériau: Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: 2x G 3/8 F Certificats: P-IX 19116/IZ, ACS, Belgaqua, WRAS demandé Classe sonore: I Classe de débit: Z - 012320699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/012320699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Eau potable chaude et froide PWH, PWC
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
Classe d'isolation acoustique 1
température de fonctionnement admissible
70 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
10
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
Characteristics Graph
2D