??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Pays de livraison
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Nom de l'entreprise/du fabricant
SCHELL GmbH & Co. KG
Robinet-type de dénomination
Robinet de lavabo pour eau froide MODUS K
Description du produit
Rob. lavabo eau froide MODUS K HD-K, eau froide, chrome
Numero de commande
021420699
Numéro - GTIN
4021163156065
Aperçu du produit
Niveau de détail
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
Robinet de lavabo pour eau froide MODUS K HD-K – Eau froide / Eau prémitigée Robinet Ouvert/Fermé compact pour lave-mains. Fournitures Robinet de lavabo Tête céramique Flexible de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 380 mm Matériel de fixation pour le montage d’un lavabo Données techniques Débit de rinçage: max. 5 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Pression statique max.: 8 bar Température de service max.: 70 °C (80 °C pour la désinfection thermique) Matériau: Activation Zinc moulé sous pression; Boîtier Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable Surface: chromé Raccordement: G 3/8 F Certificats: ACS - 021420699
Lien internet
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/021420699
Type de robinet
Robinetterie de prélèvement (p. ex. robinetterie sanitaire, robinetterie d'écoulement, robinetterie de soutirage, mitigeurs, robinetterie à deux poignées)
Situation d'encastrement
Eau potable froide PWC
Classe d'isolation acoustique / classe de bruit
température de fonctionnement admissible
70 °C
pression de service admissible
5 bar
Dimension nominale DN
10
Pression nominale PN
10
température minimale de fonctionnement
10 °C
Matériau du boîtier
Laiton
Surface
chromé
Quantité par unité d'emballage
1 PCE / Paquet
Normes / règles / agréments
ACS
Adresse internet du fabricant
www.schell.eu
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
Characteristics Graph
2D