??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturen-Typbezeichnung
WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD
Produktbeschreibung
WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD H, Einmengenspülung, vandalengeschützt,chrom
Bestell-Nummer
031240699
GTIN - Nummer
4021163166422
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD H Einmengenspülung. Behindertengerecht. Vandalengeschützte Zinkdruckguss-Ausführung. Auslösung über Betätigungsplatte von vorne. Auslösung über Betätigungstaste am Stützgriff oder über externen Schalter möglich. Lieferumfang Frontplatte Elektronikmodul für Hebemotor Unterputznetzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz Installationswerkzeug Anschlusskabel Technische Daten Werkstoff: Frontplatte Zinkdruckguss Oberfläche: Frontplatte chrom Abmessungen Frontplatte: B 240 mm x H 162 mm x T 15 mm - 031240699
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/031240699
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z.B. Sanitärarmaturen,Auslaufarmatur,Zapfventil,Mischbatterien,Zweigriffarmaturen)
Gehäusewerkstoff (nicht wasserberührend)
Zink-Druckguss
Oberfläche
verchromt
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Gehäusebauform
WC-Betätigungsplatte
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D