??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Lieferland
The current part cannot be delivered to the selected country.
HELP_VARIABLE
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
Typ der Sanitär-Installationselemente
WC-Elemente
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
WC-Modul MONTUS 820 C, UP-Spülkasten
Bestell-Nummer
030600099
GTIN - Nummer
4021163161670
Produkt-Preview
Detaillierungsgrad
Höhenverstellung
Übergangsstück Ø
mm
Schraubenabstand
mm
Tiefe
mm
Wert eingeben für T
Tiefe
mm
cm
inch
ft
Ablauf rotieren
°
Spülbetätigung
mm
Wert eingeben für SB
Spülbetätigung
mm
cm
inch
ft
Kastenposition
Langtext - Für HTML Ansicht, auf den Text klicken
WC-Modul MONTUS Typ 820 C, Betätigung von oben oder vorne WC-Modul BH 82 cm mit Unterputz-Spülkasten 15 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Lieferumfang WC-Modul WC-Unterputz-Spülkasten 15 cm, Betätigung von oben oder vorne Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen Höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm Übergangsstück Ø 90 / 110 mm WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm) PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen) Befestigungsmaterial für Montagefüße Technische Daten Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung) Belastbarkeit: max. 400 kg Werkstoff: Rahmen Stahl Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet Abmessungen: B 40 cm x H 82 cm Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (hinten, oben, seitlich) Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm Zertifikate: Belgaqua, NF - 030600099
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/030600099/
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
mit Höhenverstellung
mechanisch
maximale Bauhöhe
820 mm
minimale Baubreite
400 mm
maximale Baubreite
400 mm
minimale Bautiefe
150 mm
Werkstoff Element
Stahl
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
meerwasserbeständig
nein
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
Elementvarianten
schallentkoppelte Armaturenplatte
nein
Vandalen-geschützt
ja
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
Normen/Regeln/Zulassungen
Belgaqua, NF
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
Characteristics Graph
2D